IXGWP-FL
CL0251-0100-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- IXGWP-FL
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 27, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- IXGWP-FL
- CL №
- CL0251-0100-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Эксплуатационные характеристки
- CAT6A
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Влагозащита
- IP 65, IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 750
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Нажим-тяга
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
- Сторона крепления
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
- 70 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 18.0 mm
- Длина разъема
- 30.4 mm
- Ширина разъема
- 14.7 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 2.71 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 140 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IXGWP-FL_CL0251-0100-0-00_2DDrawing_0001656076.pdf: 141 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IXGWP-FL_CL0251-0100-0-00_2DDrawing_0001656074.pdf: 154 KB]
- Лист спецификаций - English [IXGWP-FL_CL0251-0100-0-00_SpecSheet_0001656077.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [IXGWP-FL_CL0251-0100-0-00_SpecSheet_0001656075.pdf: 114 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [IXGWP-FL_CL0251-0100-0-00_Guideline_0001672993.pdf: 2,168 KB]