IX32GWP-A-8S-CVX(01)
CL0251-0105-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- IX32GWP-A-8S-CVX(01)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- IX32GWP-A-8S-CVX(01)
- CL №
- CL0251-0105-0-01
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- IEC 61076-3-124
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Эксплуатационные характеристки
- CAT6A
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Влагозащита
- IP 65, IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 750
- Количество контактов
- 8
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Нажим-тяга
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- IDC
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 70 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 16.2 mm
- Длина разъема
- 20.1 mm
- Ширина разъема
- 48.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- коробка
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Масса
- 9.78 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 140 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_2DDrawing_0001642214.pdf: 287 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_2DDrawing_0001642213.pdf: 313 KB]
- Лист спецификаций - English [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_SpecSheet_0001642216.pdf: 161 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_SpecSheet_0001642215.pdf: 186 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_Guideline_0001672993.pdf: 2,168 KB]
- Сертификаты (UL) [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_Certifications_UL_0001699804.pdf: 384 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [IX32GWP-A-8S-CVX(01)_CL0251-0105-0-01_Certifications_cUL_0001699805.pdf: 384 KB]
Информация по сборке