IX40G-B-10P-JC(7.0)
CL0251-0111-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- IX40G-B-10P-JC(7.0)
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 27, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- IX40G-B-10P-JC(7.0)
- CL №
- CL0251-0111-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- IEC 61076-3-124
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Эксплуатационные характеристки
- CAT6A
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Количество контактов
- 10
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 60.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Пайка
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
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Yes
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 11.0 mm
- Длина разъема
- 15.7 mm
- Ширина разъема
- 28.6 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 4.9 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IX40G-B-10P-JC(7.0)_CL0251-0111-0-00_2DDrawing_0001439347.pdf: 166 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IX40G-B-10P-JC(7.0)_CL0251-0111-0-00_2DDrawing_0001439346.pdf: 239 KB]
- Лист спецификаций - English [IX40G-B-10P-JC(7.0)_CL0251-0111-0-00_SpecSheet_0001439350.pdf: 100 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [IX40G-B-10P-JC(7.0)_CL0251-0111-0-00_SpecSheet_0001439349.pdf: 175 KB]
- Руководства по использованию - English [IX40G-B-10P-JC(7.0)_CL0251-0111-0-00_Guideline_0001622569.pdf: 2,985 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [IX40G-B-10P-JC(7.0)_CL0251-0111-0-00_Guideline_0001496922.pdf: 3,432 KB]
- Сертификаты (UL) [IX40G-B-10P-JC(7.0)_CL0251-0111-0-00_Certifications_UL_0001457554.pdf: 569 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [IX40G-B-10P-JC(7.0)_CL0251-0111-0-00_Certifications_cUL_0001457555.pdf: 569 KB]
Информация по сборке