Global icon

IX32G2-B-8S-CVL1Z

CL0251-0131-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • IX32G2-B-8S-CVL1Z
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 27, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • IX32G2-B-8S-CVL1Z
  • CL №
  • CL0251-0131-0-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • IEC 61076-3-124
  • Стандарты безопасности
  • UL, C-UL/CSA
  • Эксплуатационные характеристки
  • CAT6A
  • Скорость передачи данных
  • 10.0 Gbps
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 5000
  • Количество контактов
  • 8
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 1.0 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 60.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • IDC
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 22
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 22
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
  • Клавиша
  • Yes
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Нержавеющая сталь
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 500 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 29.7 mm
  • Длина разъема
  • 9.2 mm
  • Ширина разъема
  • 23.15 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 6.3 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Отдел покупки
  • 999999 PCS
  • Масса
  • 5.03 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 999999 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие