BNC(75)-BLR-PC-12G(01)
CL0302-0081-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BNC(75)-BLR-PC-12G(01)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- BNC
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 22, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- BNC(75)-BLR-PC-12G(01)
- CL №
- CL0302-0081-0-01
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- BNC
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 75.0 Ω
- Частота (макс.)
- 12.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.4 Max.
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Никель
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Байонетное Соединение
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- 12G-SDI
- Изоляция
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
- 30.4 mm
- Высота разъема
- 16.2 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 15.4 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- Nut changed.
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_2DDrawing_0001294268.pdf: 77 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_2DDrawing_0001294267.pdf: 69 KB]
- Лист спецификаций - English [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_SpecSheet_0001294270.pdf: 109 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_SpecSheet_0001294269.pdf: 112 KB]
- Руководства по использованию Mounting Notes - English [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_Guideline_0001517610.pdf: 1,132 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- Руководства по использованию PCB Design - English [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_Guideline_0001517616.pdf: 1,837 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- Руководства по использованию Mounting Notes - 日本語 [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_Guideline_0001517609.pdf: 856 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- Руководства по использованию PCB Design - 日本語 [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_Guideline_0001517615.pdf: 2,035 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей