HRMJ-SMPJ-18G
CL0311-0002-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HRMJ-SMPJ-18G
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- SMP, SMA
- Отраслевой стандарт
- MIL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 03, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- HRMJ-SMPJ-18G
- CL №
- CL0311-0002-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- SMP, SMA
- Отраслевой стандарт
- MIL
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 18.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Push-on
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Золото
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 10.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 10.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 6.6 mm
- Ширина разъема
- 14.3 mm
- Высота разъема
- 6.6 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.57 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HRMJ-SMPJ-18G_CL0311-0002-0-00_2DDrawing_0001133225.pdf: 31 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HRMJ-SMPJ-18G_CL0311-0002-0-00_2DDrawing_0001133224.pdf: 27 KB]
- Лист спецификаций - English [HRMJ-SMPJ-18G_CL0311-0002-0-00_SpecSheet_0001133228.pdf: 108 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HRMJ-SMPJ-18G_CL0311-0002-0-00_SpecSheet_0001133227.pdf: 109 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
Другие
- RF_Report [HRMJ-SMPJ-18G_CL0311-0002-0-00_RF_Report_SMA-SMP_Adapter_RF_Report.pdf: 512 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- Simulation Model [HRMJ-SMPJ-18G_CL0311-0002-0-00_Simulation Model _HRMPSMPP-HRMJSMPJ-18G.zip: 8 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей