NJ-SMPJ-PA
CL0311-0028-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- NJ-SMPJ-PA
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 03, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- NJ-SMPJ-PA
- CL №
- CL0311-0028-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 18.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие центрального контакта
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
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
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
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
- Изоляционный материал
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 31.0 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 120 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [NJ-SMPJ-PA_CL0311-0028-0-00_2DDrawing_0001295983.pdf: 33 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [NJ-SMPJ-PA_CL0311-0028-0-00_2DDrawing_0001295982.pdf: 32 KB]
- Лист спецификаций - English [NJ-SMPJ-PA_CL0311-0028-0-00_SpecSheet_0001295986.pdf: 119 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [NJ-SMPJ-PA_CL0311-0028-0-00_SpecSheet_0001295985.pdf: 110 KB]