TNC-WBPJ-088-1
CL0313-0004-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TNC-WBPJ-088-1
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Общий тип
- TNC
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 27, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- TNC-WBPJ-088-1
- CL №
- CL0313-0004-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Общий тип
- TNC
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
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
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Винт
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Панель / Корпус
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 5 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 17.7 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- Waterproof Panel Mounting Surface Type
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.