MRF18-8P-178B/U
CL0313-1105-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- MRF18-8P-178B/U
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- MRF18-8P-178B/U
- CL №
- CL0313-1105-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 2.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Олово
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.13 mm
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
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
- Пайка
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- Нейлон
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Пайка
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Пайка
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 41.1 mm
- Ширина разъема
- 17.23 mm
- Высота разъема
- 5.2 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 25 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.17 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 125 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MRF18-8P-178B/U_CL0313-1105-5-00_2DDrawing_0000954528.pdf: 300 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MRF18-8P-178B/U_CL0313-1105-5-00_2DDrawing_0000613404.pdf: 271 KB]
- Лист спецификаций - English [MRF18-8P-178B/U_CL0313-1105-5-00_SpecSheet_0000379754.pdf: 180 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MRF18-8P-178B/U_CL0313-1105-5-00_SpecSheet_0001103576.pdf: 192 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ