UFL-2LPHF6-062N2D-AC-120
CL0321-0761-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- UFL-2LPHF6-062N2D-AC-120
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- UFL-2LPHF6-062N2D-AC-120
- CL №
- CL0321-0761-0-10
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- 120 mm
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 8.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.95 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 90 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Black
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Push-on
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 2.3 mm
- Высота стыка (макс.)
- 2.4 mm
- Выста стыка
- 2.3, 2.4 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.4 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 999999 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [UFL-2LPHF6-062N2D-AC-120_CL0321-0761-0-10_2DDrawing_0001311293.pdf: 40 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [UFL-2LPHF6-062N2D-AC-120_CL0321-0761-0-10_2DDrawing_0001311292.pdf: 37 KB]
- Лист спецификаций - English [UFL-2LPHF6-062N2D-AC-120_CL0321-0761-0-10_SpecSheet_0001311291.pdf: 228 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [UFL-2LPHF6-062N2D-AC-120_CL0321-0761-0-10_SpecSheet_0001311290.pdf: 114 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]