U.FL Серия рекомендуемые
Характеристики
1.9mm to 2.4mm Mated Height,
Light Weight SMT Micro Coaxial Connector
1. Space- Saving Design
2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
3. RF Performance (up to 18GHz)
4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
5. Supports Automatic Mounting
6. Clear, Tactile Lock
7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side
Список видео
Характеристики
- Тип разъема
- Гнездо, Адаптер, Инструмент
- Компоненты
- Общий тип
- SMA, U.FL
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No, Yes
- Длина провода
- 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.2, 1.3, 1.4 Max.
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 30, 500, 1000, 10000
- Тип монтажа
- SMT, Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото, Никель, Серебро
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85, 90, 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40, -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- White, Black, Gray
- Тип 1 контакт разъема
- SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
- Тип 2 контакт разъема
- U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
- Возвратные потери
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.