HRMJ-UFLHF6-068N2T-A300RS
CL0321-0869-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HRMJ-UFLHF6-068N2T-A300RS
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- HRMJ-UFLHF6-068N2T-A300RS
- CL №
- CL0321-0869-0-01
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- 300 mm
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 8.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие центрального контакта
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 1.13 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
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
- Black
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 4.07 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HRMJ-UFLHF6-068N2T-A300RS_CL0321-0869-0-01_2DDrawing_0001313264.pdf: 66 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HRMJ-UFLHF6-068N2T-A300RS_CL0321-0869-0-01_2DDrawing_0001313250.pdf: 56 KB]
- Лист спецификаций - English [HRMJ-UFLHF6-068N2T-A300RS_CL0321-0869-0-01_SpecSheet_0001313265.pdf: 206 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HRMJ-UFLHF6-068N2T-A300RS_CL0321-0869-0-01_SpecSheet_0001313249.pdf: 89 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]