HK-2P-MC1-A-8IN
CL0321-1934-0-07
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HK-2P-MC1-A-8IN
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- 2.92mm
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HK-2P-MC1-A-8IN
- CL №
- CL0321-1934-0-07
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- 2.92mm
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- 203 mm
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 40.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- 0.085 дюймовый гибкий кабель
- Внешний диаметр провода
- 2.5 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Green
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Винт
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 6.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 2.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 5.8 mm
- Ширина разъема
- 10.0 mm
- Высота разъема
- 9.55 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 10.3 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HK-2P-MC1-A-8IN_CL0321-1934-0-07_2DDrawing_0001433547.pdf: 47 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HK-2P-MC1-A-8IN_CL0321-1934-0-07_2DDrawing_0001433546.pdf: 45 KB]
- Лист спецификаций - English [HK-2P-MC1-A-8IN_CL0321-1934-0-07_SpecSheet_0001519246.pdf: 217 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HK-2P-MC1-A-8IN_CL0321-1934-0-07_SpecSheet_0001632792.pdf: 84 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- RF_Report [HK-2P-MC1-A-8IN_CL0321-1934-0-07_RF_Report_HK-P-SF085_RF_Report.pdf: 423 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей