HRM(G)-300-468B-1(01)
CL0323-0924-8-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HRM(G)-300-468B-1(01)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- SMA
- Отраслевой стандарт
- MIL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 03, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- HRM(G)-300-468B-1(01)
- CL №
- CL0323-0924-8-01
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- SMA
- Отраслевой стандарт
- MIL
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 28.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.7 Max.
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Винтовое соединение
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Винт
- Опция стабилизации печатной платы
- Винт
- Способ крепления к панели
- Винт
- Тип покрытия кожуха
- Золото
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 10.0 mm
- Ширина разъема
- 5.8 mm
- Высота разъема
- 9.55 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.58 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
- Attach unified screw thread(0-80UNF*3/16) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HRM(G)-300-468B-1(01)_CL0323-0924-8-01_2DDrawing_0001240636.pdf: 79 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HRM(G)-300-468B-1(01)_CL0323-0924-8-01_2DDrawing_0001240635.pdf: 67 KB]
- Лист спецификаций - English [HRM(G)-300-468B-1(01)_CL0323-0924-8-01_SpecSheet_0001240638.pdf: 108 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HRM(G)-300-468B-1(01)_CL0323-0924-8-01_SpecSheet_0001240637.pdf: 114 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Зашифрованный HFSS | HRM(G)-300-468B-1_2020R1modal | zip | 378 KB |
| Зашифрованный HFSS | HRM(G)-300-468B-1_2023R1modal | zip | 355 KB |
Другие
- Design_Notes [HRM(G)-300-468B-1(01)_CL0323-0924-8-01_Design_Notes_Design_Notes_HRM(G)-300-468B.pdf: 1,478 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей