HRM(G) Серия рекомендуемые
Excellence Impedance Matching SMA Connector
Характеристики
Excellence Impedance Matching SMA Connector
1. Support High-Frequency Band
2. Conforms to SMA Standard
3. Available in Frequency Band up to 28GHz
4. Solderless Mounted
5. Board Mounting Thickness
6. PCB Mounting Direction
7. RoHS2 Compliant
Список видео
Характеристики
- Тип разъема
- Гнездо, Джек
- Компоненты
- Общий тип
- SMA
- Отраслевой стандарт
- MIL
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 3.0, 6.0, 18.0, 28.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.7 Max.
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 500, 1000
- Тип монтажа
- Винтовое соединение
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото, Пассивировать
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85, 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.