SMA(R)-200-040PJ2BN
CL0323-0929-1-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- SMA(R)-200-040PJ2BN
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Общий тип
- RP-SMA
- Отраслевой стандарт
- FCC
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 03, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- SMA(R)-200-040PJ2BN
- CL №
- CL0323-0929-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Общий тип
- RP-SMA
- Отраслевой стандарт
- FCC
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 6.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
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
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Винт
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Винт
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 16.0 mm
- Ширина разъема
- 17.0 mm
- Высота разъема
- 8.0 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.5 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [SMA(R)-200-040PJ2BN_CL0323-0929-1-00_2DDrawing_0000980494.pdf: 34 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [SMA(R)-200-040PJ2BN_CL0323-0929-1-00_2DDrawing_0000788187.pdf: 33 KB]
- Лист спецификаций - English [SMA(R)-200-040PJ2BN_CL0323-0929-1-00_SpecSheet_0000358990.pdf: 106 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [SMA(R)-200-040PJ2BN_CL0323-0929-1-00_SpecSheet_0001094650.pdf: 146 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]