E.FL-LR-SMT(10)
CL0331-0422-4-10
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- E.FL-LR-SMT(10)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- E.FL-LR-SMT(10)
- CL №
- CL0331-0422-4-10
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 2.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Серебро
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 90 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
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
- Пайка
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- LCP
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 3.2 mm
- Ширина разъема
- 3.3 mm
- Высота разъема
- 2.7 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 2500 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.052 g
- Статичная чувствительность
- Yes
- Кол-во / Коробка
- 2500 PCS
Другие
- Примечание
- 2500 pieces / reel
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [E.FL-LR-SMT(10)_CL0331-0422-4-10_2DDrawing_0000905688.pdf: 130 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [E.FL-LR-SMT(10)_CL0331-0422-4-10_2DDrawing_0000435655.pdf: 184 KB]
- Лист спецификаций - English [E.FL-LR-SMT(10)_CL0331-0422-4-10_SpecSheet_0000159510.pdf: 123 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [E.FL-LR-SMT(10)_CL0331-0422-4-10_SpecSheet_0000763127.pdf: 150 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Адаптер
Адаптер
Прямой
Адаптер
Адаптер
Прямой
Адаптер
Адаптер