HV-R-SR2
CL0338-0010-0-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- HV-R-SR2
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- 1.85mm
- Отраслевой стандарт
- IEC
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 11, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- HV-R-SR2
- CL №
- CL0338-0010-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- 1.85mm
- Отраслевой стандарт
- IEC
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 65.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Винт
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Винт
- Тип покрытия кожуха
- Пассивировать
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 5.8 mm
- Ширина разъема
- 10.0 mm
- Высота разъема
- 9.52 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.81 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HV-R-SR2_CL0338-0010-0-00_2DDrawing_0001313036.pdf: 91 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HV-R-SR2_CL0338-0010-0-00_2DDrawing_0001313034.pdf: 81 KB]
- Лист спецификаций - English [HV-R-SR2_CL0338-0010-0-00_SpecSheet_0001313037.pdf: 98 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HV-R-SR2_CL0338-0010-0-00_SpecSheet_0001313035.pdf: 156 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Зашифрованный HFSS | HV-R-SR2_2020R1modal | zip | 538 KB |
| Зашифрованный HFSS | HV-R-SR2_2023R1modal | zip | 524 KB |
Другие
- Design_Notes [HV-R-SR2_CL0338-0010-0-00_Design_Notes_Design_Notes_HV-R-SR2.pdf: 1,203 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- RF_Report [HV-R-SR2_CL0338-0010-0-00_RF_Report_HV-R-SR2_rf_report.pdf: 1,078 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- Simulation Model [HV-R-SR2_CL0338-0010-0-00_Simulation Model _s2p_HV-R-SR2.zip: 135 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей