SMP-PR(SB)-SMT-1(01)
CL0338-1104-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- SMP-PR(SB)-SMT-1(01)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- SMP
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 21, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- SMP-PR(SB)-SMT-1(01)
- CL №
- CL0338-1104-0-01
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- SMP
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 30.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.5 Max.
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Push-on
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Золото
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 6.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 6.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 5.0 mm
- Ширина разъема
- 5.0 mm
- Высота разъема
- 4.39 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.35 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
- 100 pieces / pack
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [SMP-PR(SB)-SMT-1(01)_CL0338-1104-0-01_2DDrawing_0001296291.pdf: 115 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [SMP-PR(SB)-SMT-1(01)_CL0338-1104-0-01_2DDrawing_0001296290.pdf: 87 KB]
- Лист спецификаций - English [SMP-PR(SB)-SMT-1(01)_CL0338-1104-0-01_SpecSheet_0001296293.pdf: 109 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [SMP-PR(SB)-SMT-1(01)_CL0338-1104-0-01_SpecSheet_0001296292.pdf: 111 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | SMP-PR(XX)-SMT-1 | zip | 60 KB |
| Зашифрованный HFSS | SMP-PR-SMT-1_2020R1modal | zip | 524 KB |
| Зашифрованный HFSS | SMP-PR-SMT-1_2023R1modal | zip | 775 KB |
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | SMP-PR(XX)-SMT-1 | English | 368 KB |
Другие
- RF_Report [SMP-PR(SB)-SMT-1(01)_CL0338-1104-0-01_RF_Report_SMP-PR(__)-SMT-1_rf_report.pdf: 485 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- Simulation Model [SMP-PR(SB)-SMT-1(01)_CL0338-1104-0-01_Simulation Model _SMP-PR(__)-SMT-1.s2p.zip: 39 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей