SMP-LPR(LD)-SMT-1
CL0338-1107-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- SMP-LPR(LD)-SMT-1
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- SMP
- Отраслевой стандарт
- MIL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 21, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- SMP-LPR(LD)-SMT-1
- CL №
- CL0338-1107-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- SMP
- Отраслевой стандарт
- MIL
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 30.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Push-on
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Золото
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 6.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 6.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 4.98 mm
- Ширина разъема
- 5.8 mm
- Высота разъема
- 4.2 mm
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.43 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [SMP-LPR(LD)-SMT-1_CL0338-1107-0-00_2DDrawing_0001309031.pdf: 122 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [SMP-LPR(LD)-SMT-1_CL0338-1107-0-00_2DDrawing_0001240985.pdf: 96 KB]
- Лист спецификаций - English [SMP-LPR(LD)-SMT-1_CL0338-1107-0-00_SpecSheet_0001309032.pdf: 110 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [SMP-LPR(LD)-SMT-1_CL0338-1107-0-00_SpecSheet_0001240987.pdf: 125 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | SMP-LPR(XX)-SMT-1 | zip | 61 KB |
| Зашифрованный HFSS | SMP-LPR-SMT-1_2020R1modal | zip | 468 KB |
| Зашифрованный HFSS | SMP-LPR-SMT-1_2023R1modal | zip | 605 KB |
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | SMP-LPR(XX)-SMT-1 | English | 367 KB |
Другие
- RF_Report [SMP-LPR(LD)-SMT-1_CL0338-1107-0-00_RF_Report_SMP-LPR(__)-SMT-1_RF_Report.pdf: 572 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- Simulation Model [SMP-LPR(LD)-SMT-1_CL0338-1107-0-00_Simulation Model _s2p_data_SM_LPR.zip: 26 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей