MMCX(AR)-P-066
CL0339-0030-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- MMCX(AR)-P-066
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- MMCX
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 24, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- MMCX(AR)-P-066
- CL №
- CL0339-0030-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- MMCX
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 8.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Push-on
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- PTFE
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Пайка
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Обжим
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 10.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 5.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.92 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MMCX(AR)-P-066_CL0339-0030-5-00_2DDrawing_0001265486.pdf: 45 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MMCX(AR)-P-066_CL0339-0030-5-00_2DDrawing_0001265485.pdf: 40 KB]
- Лист спецификаций - English [MMCX(AR)-P-066_CL0339-0030-5-00_SpecSheet_0001265487.pdf: 118 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MMCX(AR)-P-066_CL0339-0030-5-00_SpecSheet_0001083138.pdf: 120 KB]