Global icon

MMCX-R-SMT-8

CL0339-0046-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • MMCX-R-SMT-8
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Общий тип
  • MMCX
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление January. 08, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • MMCX-R-SMT-8
  • CL №
  • CL0339-0046-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Общий тип
  • MMCX
  • Отраслевой стандарт
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 8.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • Количество контактов
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие центрального контакта
  • Золото
  • Внешнее покрытие контакта
  • Золото
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
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
  • Тип 1 контакт разъема
  • Тип 2 контакт разъема
  • Возвратные потери
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • Тип крепления
  • Push-on
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Способ крепления к панели
  • Тип покрытия кожуха
  • Изоляционный материал
  • PTFE
  • Метод подключение кабеля (центральный проводник)
  • Метод подключение кабеля (внешний проводник)
  • Герметизация
  • Перегиб
  • Предотвращение попадания припоя
  • Мощность
  • Сопротивление контакта (центральный проводник)
  • 10.0 mΩ Max.
  • Сопротивление контакта (внешний проводник)
  • 5.0 mΩ Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Изоляция
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
  • Длина ножки контакта
  • UL тип провод/ кабель
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 500 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.23 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 500 PCS
  • Примечание