BNC-TMP-05(50)
CL0353-0094-4-50
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BNC-TMP-05(50)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление January. 22, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BNC-TMP-05(50)
- CL №
- CL0353-0094-4-50
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 3.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Чувствительность
- Затухание
- Количество портов
- Тип разъема порта
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Цикл соединения и рассоединения
- Рабочая температура (макс.)
- 65 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Материал корпуса
- Изоляционный материал
- PTFE
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Линейные потери
- Возвратные потери
- Изоляция
- Выдерживаемое напряжение
- Мощность
- Номинальное напряжение для переключения контура
- Номинальная сила тока для переключения контура
- Тип переключателя схемы
Размерные данные
- Длина разъема
- Ширина разъема
- 21.5 mm
- Высота разъема
- 14.5 mm
Техническая характеристика условий окружающей среды
- Относительная влажность (макс.)
- Температура окружающей среды (макс.)
- Влажность окружающей среды (мин.)
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 13.31 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BNC-TMP-05(50)_CL0353-0094-4-50_2DDrawing_0000961882.pdf: 96 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BNC-TMP-05(50)_CL0353-0094-4-50_2DDrawing_0001669493.pdf: 103 KB]
- Лист спецификаций - English [BNC-TMP-05(50)_CL0353-0094-4-50_SpecSheet_0000072373.pdf: 94 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BNC-TMP-05(50)_CL0353-0094-4-50_SpecSheet_0000547346.pdf: 114 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ