H2.4-TMP
CL0353-0174-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- H2.4-TMP
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Terminator
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 03, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- H2.4-TMP
- CL №
- CL0353-0174-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Terminator
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 50.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Чувствительность
- Затухание
- Количество портов
- Тип разъема порта
- Тип 1 контакт разъема
- 2.4mm
- Тип 2 контакт разъема
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Материал корпуса
- Изоляционный материал
- PTFE
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Линейные потери
- Возвратные потери
- Изоляция
- Выдерживаемое напряжение
- Мощность
- Номинальное напряжение для переключения контура
- Номинальная сила тока для переключения контура
- Тип переключателя схемы
Размерные данные
- Длина разъема
- Ширина разъема
- 10.6 mm
- Высота разъема
- 8.0 mm
Техническая характеристика условий окружающей среды
- Относительная влажность (макс.)
- Температура окружающей среды (макс.)
- Влажность окружающей среды (мин.)
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 2.57 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_2DDrawing_0001464933.pdf: 158 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_2DDrawing_0001464931.pdf: 161 KB]
- Лист спецификаций - English [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_SpecSheet_0001464934.pdf: 100 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_SpecSheet_0001464932.pdf: 116 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
Другие
- RF_Report [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_RF_Report_H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_RF_Report.pdf: 449 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей