KP10S-SF-PEJ(812)
CL0480-0324-0-12
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KP10S-SF-PEJ(812)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- IEC
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 25, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- KP10S-SF-PEJ(812)
- CL №
- CL0480-0324-0-12
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- IEC
- Рекомендованный тип карты
- null
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Тип монтажа
- SMT
- Шина CardBus
- Металлические экраны
- Yes
- Сторона кнопки возврата
- Правый
- Высота разъема
- 1.18 mm
- Выступ
- Контрольный контакт
- Yes
- Механизм возврата
- Нажим-нажим
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Количество контактов
- 6
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 10.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Кнопка возврата
- Жёсткий
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 15.8 mm
- Ширина разъема
- 14.6 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 0.8 mm Max.
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1500 PCS
- Масса
- 0.327 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 15000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KP10S-SF-PEJ(812)_CL0480-0324-0-12_2DDrawing_KP10S-SF-PEJ_48003240_2D_ENG.pdf: 286 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KP10S-SF-PEJ(812)_CL0480-0324-0-12_2DDrawing_KP10S-SF-PEJ_4800324000_2D_JAP.pdf: 280 KB]
- Лист спецификаций - English [KP10S-SF-PEJ(812)_CL0480-0324-0-12_SpecSheet_KP10S-SF-PEJ_48003240_Specsheet_ENG.pdf: 95 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KP10S-SF-PEJ(812)_CL0480-0324-0-12_SpecSheet_KP10S-SF-PEJ_48003240_Specsheet_Jap.pdf: 238 KB]