KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)
CL0480-0753-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)
- CL №
- CL0480-0753-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- 100 mm
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 8.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.5 Max.
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.81 mm
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.85 mm
- Экранированный диаметр
- 0.65 mm
- Диаметр центрального проводника
- 0.15 mm
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
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Тип крепления
- Push-on
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Золото
- Изоляционный материал
- PBT
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Пайка
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Обжим
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 20.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 20.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- 3.3 mm
- Ширина разъема
- 2.1 mm
- Высота разъема
- 0.9 mm
- Высота стыка (мин.)
- 1.2 mm
- Высота стыка (макс.)
- 1.2 mm
- Выста стыка
- 1.2 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
- UL UL1745
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.204 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_CL0480-0753-0-00_2DDrawing_KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_4800753000_2D_ENG.pdf: 61 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_CL0480-0753-0-00_2DDrawing_KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_4800753000_2D_JAP.pdf: 56 KB]
- Лист спецификаций - English [KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_CL0480-0753-0-00_SpecSheet_KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_4800753000_SPEC SHEET_ENG.pdf: 548 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_CL0480-0753-0-00_SpecSheet_KFL2-2LP-04H1T-A-100(800)_4800753000_SPEC SHEET_JAP.pdf: 526 KB]