CX60-24S-1000-CS
CL0480-0778-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- CX60-24S-1000-CS
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- Yes
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- CX60-24S-1000-CS
- CL №
- CL0480-0778-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- 1000 mm
- Общий тип
- USB Type-C
- Отраслевой стандарт
- USB3.2
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB4 Gen.2x2
- Скорость передачи данных
- 20.0 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 24
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Винт
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 20.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 20.0 V
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
- 80 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -20 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 12.35 mm
- Длина разъема
- 1000.0 mm
- Ширина разъема
- 12.35 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- 4.8 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 55.55 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [CX60-24S-1000-CS_CL0480-0778-0-00_2DDrawing_CX60-24S-1000-CS_2D_4800778000_Eng.pdf: 354 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [CX60-24S-1000-CS_CL0480-0778-0-00_2DDrawing_CX60-24S-1000-CS_2D_4800778000_Jap.pdf: 351 KB]
- Лист спецификаций - English [CX60-24S-1000-CS_CL0480-0778-0-00_SpecSheet_CX60-24S-1000-CS_Specsheet_4800778000_Eng.pdf: 41 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [CX60-24S-1000-CS_CL0480-0778-0-00_SpecSheet_CX60-24S-1000-CS_Specsheet_4800778000_Jap.pdf: 158 KB]
- Руководства по использованию - English [CX60-24S-1000-CS_CL0480-0778-0-00_Guideline_CX60-24S-1000-CD_CS_4800777000_4800778000_Design Guide_EN.pdf: 1,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке [Feature] USB Type-C Plug Harness Products - English [CX60-24S-1000-CS_CL0480-0778-0-00_CableAsseyInstruction_cx60_24s_1000_c_feature_en.pdf: 528 KB]
- Инструкция по кабельной сборке [特長] USB Type-C プラグハーネス品 - 日本語 [CX60-24S-1000-CS_CL0480-0778-0-00_CableAsseyInstruction_cx60_24s_1000_c_feature_ja.pdf: 747 KB]