Global icon

KP27F-60S-0.5SV(800)

CL0480-0781-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • KP27F-60S-0.5SV(800)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • IEC
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • KP27F-60S-0.5SV(800)
  • CL №
  • CL0480-0781-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • IEC
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • PCIe Gen 3
  • Скорость передачи данных
  • 8.0 Gbps
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 21.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 21.0 mm
  • Выста стыка
  • 21.0 mm
  • Количество контактов
  • 60
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Yes
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • 3.0 A
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • AC 200.0 V
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Рабочая температура (макс.)
  • 125 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Контакт
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • 0.03 μm
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 27.82 mm
  • Ширина разъема
  • 7.6 mm
  • Высота разъема
  • 6.8 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 750 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 1.909 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 750 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.