KP27F-170P/4-0.5SV21(800)
CL0480-0782-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- KP27F-170P/4-0.5SV21(800)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- KP27F-170P/4-0.5SV21(800)
- CL №
- CL0480-0782-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- PCIe Gen 3
- Скорость передачи данных
- 8.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 21.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 21.0 mm
- Выста стыка
- 21.0 mm
- Количество контактов
- 170
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- 3.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.03 μm
- Металлические экраны
- Yes
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 59.2 mm
- Ширина разъема
- 12.6 mm
- Высота разъема
- 18.55 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 240 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 10.145 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 240 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [KP27F-170P/4-0.5SV21(800)_CL0480-0782-0-00_2DDrawing_KP27F-170P4-0.5SV21(800)_2D_4800782000_Eng.pdf: 326 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [KP27F-170P/4-0.5SV21(800)_CL0480-0782-0-00_2DDrawing_KP27F-170P4-0.5SV21(800)_2D_4800782000_Jap.pdf: 316 KB]
- Лист спецификаций - English [KP27F-170P/4-0.5SV21(800)_CL0480-0782-0-00_SpecSheet_KP27F-170P4-0.5SV21(800)_Specsheet_4800782000_Eng.pdf: 146 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [KP27F-170P/4-0.5SV21(800)_CL0480-0782-0-00_SpecSheet_KP27F-170P4-0.5SV21(800)_Specsheet_4800782000_Jap.pdf: 262 KB]