Global icon

POK16-PR-PC(800)

CL0480-0784-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • POK16-PR-PC(800)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • POK16-PR-PC(800)
  • CL №
  • CL0480-0784-0-00
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
  • Высота стыка (мин.)
  • 7.4 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 7.4 mm
  • Выста стыка
  • Количество контактов
  • 1
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Тип монтажа
  • SMT, THR
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
  • Контакт
  • Тип разъема Подробности
  • Гнездо вилки
  • Толщина покрытия
  • 0.1 μm
  • Металлические экраны
  • Тип крепления
  • Push-on
  • Цвет корпуса
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Yes
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 5.0 mm
  • Ширина разъема
  • 5.0 mm
  • Высота разъема
  • 7.2 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 1000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 8000 PCS
  • Примечание