Global icon

CX90MW8-16P1

CL0480-1037-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • CX90MW8-16P1
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 19, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • CX90MW8-16P1
  • CL №
  • CL0480-1037-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • USB Type-C
  • Отраслевой стандарт
  • USB2.0
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • IP 68, IP 69K
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10000
  • Количество контактов
  • 16
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Трение
  • Номинальная сила тока
  • 5.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 48.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 48.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Сторона крепления
  • Сдвинутые по отношению к центру
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
  • Контакт
  • Тип разъема Подробности
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Нержавеющая сталь
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • 40.0 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 0.8 mm Max.
  • Высота разъема
  • 3.85 mm
  • Длина разъема
  • 6.7 mm
  • Ширина разъема
  • 11.2 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 1400 PCS
  • Масса
  • 0.433 g
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 14000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.