Global icon

CX90B5-16P2

CL0480-1367-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • CX90B5-16P2
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
  • CX90B5-16P2
  • CL №
  • CL0480-1367-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • USB Type-C
  • Отраслевой стандарт
  • USB2.0
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0
  • Скорость передачи данных
  • 0.48 Gbps
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10000
  • Количество контактов
  • 16
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Трение
  • Номинальная сила тока
  • 5.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 48.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 48.0 V
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
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Нержавеющая сталь
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • 40.0 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Высота разъема
  • 3.17 mm
  • Длина разъема
  • 6.9 mm
  • Ширина разъема
  • 8.94 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 1500 PCS
  • Масса
  • 0.4273 g
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 7500 PCS
  • Примечание