DF1BA-2EP-2.5RC
CL0541-0700-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF1BA-2EP-2.5RC
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление January. 23, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF1BA-2EP-2.5RC
- CL №
- CL0541-0700-9-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Длина разъема
- 13.5 mm
- Ширина разъема
- 18.5 mm
- Высота разъема
- 8.1 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
- Способ крепления к панели
- Защёлка
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 32nd Без содержания
- Тип разъема Подробности
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Трение
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.617 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF1BA-2EP-2.5RC_CL0541-0700-9-00_2DDrawing_0000992613.pdf: 145 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF1BA-2EP-2.5RC_CL0541-0700-9-00_2DDrawing_0000844372.pdf: 141 KB]
- Лист спецификаций - English [DF1BA-2EP-2.5RC_CL0541-0700-9-00_SpecSheet_0000418570.pdf: 128 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF1BA-2EP-2.5RC_CL0541-0700-9-00_SpecSheet_0000976935.pdf: 69 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF1BA-2EP-2.5RC_CL0541-0700-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]