Global icon

DF1E-10EP-2.5C

CL0541-0951-9-00

RoHS (EU)2015/863 Не рекомендуется для нового дизайна

  • Серийный номер
  • DF1E-10EP-2.5C
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
  • DF1E-10EP-2.5C
  • CL №
  • CL0541-0951-9-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 10
  • Номинальная сила тока
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • 2.5 mm
  • Длина разъема
  • 35.0 mm
  • Ширина разъема
  • 9.0 mm
  • Высота разъема
  • 18.8 mm
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
  • Белый
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
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
  • -35 ℃
  • Способ крепления к панели
  • Защёлка
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
  • Линейная вилка
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Клавиша
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
  • UL 1061, 1007
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 2.1 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.