DF1E-10RS/P-2.5
CL0541-0979-8-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF1E-10RS/P-2.5
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF1E-10RS/P-2.5
- CL №
- CL0541-0979-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 10
- Номинальная сила тока
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- 28.0 mm
- Ширина разъема
- 1.7 mm
- Высота разъема
- 7.4 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -35 ℃
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
- гонорар
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.22 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF1E-10RS/P-2.5_CL0541-0979-8-00_2DDrawing_0000993360.pdf: 117 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF1E-10RS/P-2.5_CL0541-0979-8-00_2DDrawing_0000847416.pdf: 107 KB]
- Лист спецификаций - English [DF1E-10RS/P-2.5_CL0541-0979-8-00_SpecSheet_0000419800.pdf: 85 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF1E-10RS/P-2.5_CL0541-0979-8-00_SpecSheet_0001002763.pdf: 119 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF1E-10RS/P-2.5_CL0541-0979-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема