Global icon

DF11-6DS-2C

CL0543-0502-8-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF11-6DS-2C
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
  • DF11-6DS-2C
  • CL №
  • CL0543-0502-8-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 6
  • Номинальная сила тока
  • 2.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • 2.0 mm
  • Длина разъема
  • 8.0 mm
  • Ширина разъема
  • 5.0 mm
  • Высота разъема
  • 7.3 mm
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Покрытие контакта
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 30
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 22
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
  • -30 ℃
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
  • Трение
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • UL 1061, 1007
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 1.45 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.13 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 10000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание
  • Standard product

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой угол  
Розетка 
Прямой угол  
Розетка 

Короткий штифт 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.