DF11C-6DP-2V(57)
CL0543-0683-4-57
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF11C-6DP-2V(57)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF11C-6DP-2V(57)
- CL №
- CL0543-0683-4-57
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 6
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 7.0 mm
- Ширина разъема
- 9.2 mm
- Высота разъема
- 7.2 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -30 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 500 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.42 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 500 pieces / reel , Gold plating : 0.2μm .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF11C-6DP-2V(57)_CL0543-0683-4-57_2DDrawing_0000999153.pdf: 202 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF11C-6DP-2V(57)_CL0543-0683-4-57_2DDrawing_0001411707.pdf: 195 KB]
- Лист спецификаций - English [DF11C-6DP-2V(57)_CL0543-0683-4-57_SpecSheet_0000424292.pdf: 177 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF11C-6DP-2V(57)_CL0543-0683-4-57_SpecSheet_0001008676.pdf: 135 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF11C-6DP-2V(57)_CL0543-0683-4-57_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF11C-6DP-2V(57)_CL0543-0683-4-57_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- Сертификаты (CSA) [DF11C-6DP-2V(57)_CL0543-0683-4-57_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо