DF62-30SCF
CL0544-0522-1-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF62-30SCF
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 04, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF62-30SCF
- CL №
- CL0544-0522-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1061
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.82 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 15000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.043 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 75000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_2DDrawing_0000952494.pdf: 115 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_2DDrawing_0000601408.pdf: 113 KB]
- Лист спецификаций - English [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_SpecSheet_0000365684.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_SpecSheet_0001097238.pdf: 123 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_CableAsseyInstruction_0000107658.pdf: 400 KB]
- Условие обжима - English [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_CrimpCondition_0001619237.pdf: 181 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_CrimpCondition_0001619236.pdf: 181 KB]
- Условие обжима 054405221_DF62-30SCF(UL1061)_CC [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_CrimpCondition_D145873_en.pdf: 72 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF62-30SCF_CL0544-0522-1-00_CrimpQualityStandard_0001323093.pdf: 52 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |
||
|
Инструмент для удаления контакта |