Global icon

DF62C-6S-2.2C(18)

CL0544-0569-5-18

RoHS (EU)2015/863 Не рекомендуется для нового дизайна

  • Серийный номер
  • DF62C-6S-2.2C(18)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 06, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF62C-6S-2.2C(18)
  • CL №
  • CL0544-0569-5-18
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Количество контактов
  • 6
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • 2.2 mm
  • Длина разъема
  • 7.1 mm
  • Ширина разъема
  • 9.55 mm
  • Высота разъема
  • 7.65 mm
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
  • 30
  • Покрытие контакта
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Красный
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
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
  • 105 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -35 ℃
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
  • Защёлка
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 650 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • UL 1007, 1061
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.25 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 3000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • No
  • Примечание
  • Mold : Red .

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.