DF62WZ-4S-2.2C(11)
CL0544-1104-0-11
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF62WZ-4S-2.2C(11)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 02, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF62WZ-4S-2.2C(11)
- CL №
- CL0544-1104-0-11
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.2 mm
- Длина разъема
- 7.5 mm
- Ширина разъема
- 14.05 mm
- Высота разъема
- 9.75 mm
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
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 26
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007, 1430
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.6 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.61 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF62WZ-4S-2.2C(11)_CL0544-1104-0-11_2DDrawing_0001578288.pdf: 93 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF62WZ-4S-2.2C(11)_CL0544-1104-0-11_2DDrawing_0001578287.pdf: 102 KB]
- Лист спецификаций - English [DF62WZ-4S-2.2C(11)_CL0544-1104-0-11_SpecSheet_0001601859.pdf: 71 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF62WZ-4S-2.2C(11)_CL0544-1104-0-11_SpecSheet_0001601858.pdf: 119 KB]
- Руководства по использованию - English [DF62WZ-4S-2.2C(11)_CL0544-1104-0-11_Guideline_0000122449.pdf: 902 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62WZ-4S-2.2C(11)_CL0544-1104-0-11_Guideline_0000108127.pdf: 982 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62WZ-4S-2.2C(11)_CL0544-1104-0-11_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF62WZ-4S-2.2C(11)_CL0544-1104-0-11_Certifications_UL_0001706828.pdf: 992 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF62WZ-4S-2.2C(11)_CL0544-1104-0-11_Certifications_cUL_0001706829.pdf: 992 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 22.0-26.0
AWG 20.0-22.0
AWG 22.0-26.0
AWG 20.0-22.0