DF62W-2022SCFA
CL0544-1027-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF62W-2022SCFA
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF62W-2022SCFA
- CL №
- CL0544-1027-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
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
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007, 1430
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.6 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 15000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.042 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 75000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_2DDrawing_0001174893.pdf: 74 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_2DDrawing_0001174891.pdf: 63 KB]
- Лист спецификаций - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_SpecSheet_0001174894.pdf: 129 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_SpecSheet_0001174892.pdf: 112 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_Guideline_0001138835.pdf: 402 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CableAsseyInstruction_0000122439.pdf: 3,127 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CableAsseyInstruction_0000108106.pdf: 2,978 KB]
- Условие обжима - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpCondition_0001621862.pdf: 180 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpCondition_0001621861.pdf: 180 KB]
- Условие обжима [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpCondition_5441027000_DF62W-2022SCFA(UL3443_SHOWA).pdf: 138 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpQualityStandard_0001323329.pdf: 55 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpQualityStandard_0000108150.pdf: 67 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |
||
|
Инструмент для удаления контакта |