DF10-31S-2DSA(72)
CL0545-0022-5-72
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF10-31S-2DSA(72)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление January. 23, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF10-31S-2DSA(72)
- CL №
- CL0545-0022-5-72
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 31
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 32nd Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- Yes
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 62.0 mm
- Ширина разъема
- 5.5 mm
- Высота разъема
- 4.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 120 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.77 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1200 PCS
Другие
- Примечание
- Without 12 contacts , Gold plating : 0.2μm
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF10-31S-2DSA(72)_CL0545-0022-5-72_2DDrawing_0001269828.pdf: 56 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF10-31S-2DSA(72)_CL0545-0022-5-72_2DDrawing_0001248746.pdf: 53 KB]
- Лист спецификаций - English [DF10-31S-2DSA(72)_CL0545-0022-5-72_SpecSheet_0001269829.pdf: 61 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF10-31S-2DSA(72)_CL0545-0022-5-72_SpecSheet_0001284393.pdf: 145 KB]