MDF97-5S-3.5C
CL0547-1101-8-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- MDF97-5S-3.5C
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 12, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- MDF97-5S-3.5C
- CL №
- CL0547-1101-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 5
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 3.5 mm
- Длина разъема
- 23.0 mm
- Ширина разъема
- 7.4 mm
- Высота разъема
- 5.85 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.47 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_2DDrawing_0001226278.pdf: 166 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_2DDrawing_0000619713.pdf: 148 KB]
- Лист спецификаций - English [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_SpecSheet_0001226279.pdf: 160 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_SpecSheet_0001106762.pdf: 200 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_Certifications_UL_0001457567.pdf: 407 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_Certifications_cUL_0001457568.pdf: 407 KB]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 22.0-24.0