MDF97-22SCF
CL0547-1102-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- MDF97-22SCF
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- MDF97-22SCF
- CL №
- CL0547-1102-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 250.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 3.5 mm
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.064 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 50000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MDF97-22SCF_CL0547-1102-0-00_2DDrawing_0001226391.pdf: 165 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MDF97-22SCF_CL0547-1102-0-00_2DDrawing_0000619720.pdf: 148 KB]
- Лист спецификаций - English [MDF97-22SCF_CL0547-1102-0-00_SpecSheet_0001226392.pdf: 162 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MDF97-22SCF_CL0547-1102-0-00_SpecSheet_0001106763.pdf: 213 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [MDF97-22SCF_CL0547-1102-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Условие обжима - English [MDF97-22SCF_CL0547-1102-0-00_CrimpCondition_0001619372.pdf: 179 KB]
- Условие обжима - 日本語 [MDF97-22SCF_CL0547-1102-0-00_CrimpCondition_0001619371.pdf: 179 KB]
- Условие обжима 054711020_MDF97-22SCF(FURUKAWA_LP14_2C)_CC [MDF97-22SCF_CL0547-1102-0-00_CrimpCondition_D144513_en.pdf: 97 KB]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Аппликатор |