FX23L-20P-0.5SV12
CL0573-2201-4-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX23L-20P-0.5SV12
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 24, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FX23L-20P-0.5SV12
- CL №
- CL0573-2201-4-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- PCIe Gen.4
- Скорость передачи данных
- 16.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 12.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 12.0 mm
- Выста стыка
- 12.0 mm
- Количество контактов
- 20
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- 3.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 70.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 18.7 mm
- Ширина разъема
- 6.6 mm
- Высота разъема
- 10.85 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 96 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 0.72 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1152 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX23L-20P-0.5SV12_CL0573-2201-4-00_2DDrawing_0000956367.pdf: 195 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX23L-20P-0.5SV12_CL0573-2201-4-00_2DDrawing_0000625091.pdf: 185 KB]
- Лист спецификаций - English [FX23L-20P-0.5SV12_CL0573-2201-4-00_SpecSheet_0000392196.pdf: 210 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX23L-20P-0.5SV12_CL0573-2201-4-00_SpecSheet_0001109773.pdf: 228 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FX23L(H=12mm) Touchstone File_GSSGSSG_Measurement | zip | 761 KB |
| Touchstone | FX23L(H=12mm) Touchstone File_GSSGSSG_Simulation_Reference Inpeadance 85Ω | zip | 519 KB |
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо