Global icon

FX23-20S-0.5SV10

CL0573-3301-4-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX23-20S-0.5SV10
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
  • FX23-20S-0.5SV10
  • CL №
  • CL0573-3301-4-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • PCIe Gen.4
  • Скорость передачи данных
  • 16.0 Gbps
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 25.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 30.0 mm
  • Выста стыка
  • 25.0, 30.0 mm
  • Количество контактов
  • 20
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Yes
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Тип монтажа
  • SMT, THR
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • 3.0 A
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • AC 200.0 V
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
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
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 70.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 17.2 mm
  • Ширина разъема
  • 7.0 mm
  • Высота разъема
  • 16.8 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 84 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Yes
  • Масса
  • 1.51 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 672 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Технические данные

Имитационная модель, отчет SI * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
Прямой  
Розетка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.