FX25-80P-0.4SV
CL0575-4002-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FX25-80P-0.4SV
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 18, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FX25-80P-0.4SV
- CL №
- CL0575-4002-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- 2.5 Gbps
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 80
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.4 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 200 V Max.
- Сопротивление контакта
- 60.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 22.1 mm
- Ширина разъема
- 5.4 mm
- Высота разъема
- 5.15 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.11 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX25-80P-0.4SV_CL0575-4002-0-00_2DDrawing_0001548478.pdf: 309 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX25-80P-0.4SV_CL0575-4002-0-00_2DDrawing_0001548479.pdf: 301 KB]
- Лист спецификаций - English [FX25-80P-0.4SV_CL0575-4002-0-00_SpecSheet_0001401563.pdf: 133 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX25-80P-0.4SV_CL0575-4002-0-00_SpecSheet_0001401561.pdf: 150 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [FX25-80P-0.4SV_CL0575-4002-0-00_3DDrawing_IGES_0001561792I.zip: 517 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [FX25-80P-0.4SV_CL0575-4002-0-00_3DDrawing_STEP_0001561792S.zip: 390 KB]
- След (Allegro) [FX25-80P-0.4SV_CL0575-4002-0-00_Footprint_Allegro_0001474414.zip: 154 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей