Global icon

FX26-30S-1SV15

CL0576-1203-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX26-30S-1SV15
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
  • FX26-30S-1SV15
  • CL №
  • CL0576-1203-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 1.0 mm
  • Шаг монтажа
  • 1.0 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 15.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 15.0 mm
  • Выста стыка
  • 15.0 mm
  • Количество контактов
  • 30
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Yes
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Рабочая температура (макс.)
  • 140 ℃
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
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 375 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 65.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 25.3 mm
  • Ширина разъема
  • 7.8 mm
  • Высота разъема
  • 11.7 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 250 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 1.199 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 250 PCS
  • Примечание