PCN12A-32P-2.54DS(71)
CL0583-2013-1-71
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- PCN12A-32P-2.54DS(71)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- PCN12A-32P-2.54DS(71)
- CL №
- CL0583-2013-1-71
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 32
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Бежевый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
- 20.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 53.36 mm
- Ширина разъема
- 12.7 mm
- Высота разъема
- 8.6 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.98 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо