PCN12E-32S-2.54DSA(71)
CL0583-2067-0-71
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- PCN12E-32S-2.54DSA(71)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- PCN12E-32S-2.54DSA(71)
- CL №
- CL0583-2067-0-71
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 16.8 mm
- Высота стыка (макс.)
- 16.8 mm
- Выста стыка
- 16.8 mm
- Количество контактов
- 32
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Бежевый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
- 20.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 54.36 mm
- Ширина разъема
- 8.1 mm
- Высота разъема
- 11.5 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.97 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PCN12E-32S-2.54DSA(71)_CL0583-2067-0-71_2DDrawing_0000879604.pdf: 46 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PCN12E-32S-2.54DSA(71)_CL0583-2067-0-71_2DDrawing_0000836436.pdf: 137 KB]
- Лист спецификаций - English [PCN12E-32S-2.54DSA(71)_CL0583-2067-0-71_SpecSheet_0000045714.pdf: 99 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PCN12E-32S-2.54DSA(71)_CL0583-2067-0-71_SpecSheet_0000997244.pdf: 111 KB]
- Сертификаты (UL) [PCN12E-32S-2.54DSA(71)_CL0583-2067-0-71_Certifications_UL_0001457575.pdf: 118 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка